Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny241970
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)575
  • Szerokość (mm)2030
  • Głębokość (mm)1020
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)52
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne