Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Semi-recessed version, with front panel Only to combine with furniture panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 675 – Whirlpool with air and hydro massage and LED light Charge 695 – Whirlpool with air and hydro massage, disinfection system and LED light Bathtub with whirl system, with remote control: Charge 056 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating and LED light Charge 057 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating, LED light and cold mist function
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny244970
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)575
  • Szerokość (mm)2030
  • Głębokość (mm)1095
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne