Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Freestanding bathtub made of solid surface Sentec material, with hidden overflow incl. click-clack waste Charge 000 – without whirl system Bathtub without whirl system, with sensor control: Charge 615 – bathtub with LED light Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 605 – Whirlpool with air massage Charge 625 – Whirlpool with air massage and LED light
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny245802
  • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTwarda powierzchnia
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)120
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa