Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny245972
    • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)1830
    • Głębokość (mm)870
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)131
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne