Opublikuj swoje produkty
Kartell • LAUFEN 3-hole basin mixer, with pop-up waste lever, without pop-up waste
LAUFEN

Kartell • LAUFEN 3-hole basin mixer, with pop-up waste lever, without pop-up waste

3-hole basin mixer, projection 166 mm, swivel spout, with pop-up waste lever, without pop-up waste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3123330042231
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-01-01
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)2.33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne