Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3213310041211
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBRASSWARE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-05
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)8.76
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815