Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set

Bath mixer for Simibox 1-Point, fixed spout 170 mm, with disc, cartridge Ecototal, with flexible hose 1800 mm and handspray TwinStick
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3213390041411
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-01-01
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)3.19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne