Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Towel rail 600 mm
KARTELL BY LAUFEN Towel rail 600 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Towel rail 600 mm

    Towel rail 600 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny381332
    • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
    • Grupa produktuACCESSORIES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-03-05
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56