Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Tumbler 'Boxy'
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tumbler 'Boxy'

Tumbler 'Boxy', plastic
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny382330
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuAUXILIARY UNITS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)70
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings