Opublikuj swoje produkty
BASE Vanity unit 1160 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 1160 mm

Vanity unit, 4 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny402494
  • Rodzina produktuBASE
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)1160
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings