Opublikuj swoje produkty
BASE Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282
LAUFEN

BASE Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282

Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny402534
  • Rodzina produktuBASE
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)1180
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets