Opublikuj swoje produkty
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny402611
  • Rodzina produktuBASE
  • Grupa produktuAuxiliary units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)185
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)10.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings