Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny407660
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)10
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings