Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Zarchiwizowane

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408272
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuCabinet elements
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)485
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings