Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 800 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 800 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 800 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 800 mm (4.0850.3, 4.0851.3, 4.0852.3)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408580
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)780
  • Szerokość (mm)830
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.58
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia