Opublikuj swoje produkty
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny410901
  • Rodzina produktuSPACE
  • Grupa produktuAuxiliary units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia