Opublikuj swoje produkty
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out
LAUFEN
Zarchiwizowane

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny409050
  • Rodzina produktuBOUTIQUE
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)37.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble