Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952

3.8 z 5 gwiazdek3.8(9 recenzje)
Vanity unit, with 1 drawer, with space saving siphon, for 818952, with interior drawer
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483034
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)21.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne