Opublikuj swoje produkty
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Zarchiwizowane

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny409235
  • Rodzina produktuBOUTIQUE
  • Grupa produktuCabinet elements
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)1120
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings