Opublikuj swoje produkty
SPACE Vanity unit, for 810284
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810284

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 810284, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny410162
  • Rodzina produktuSPACE
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)520
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)22.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble