Opublikuj swoje produkty
MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 glass shelf, matching small washbasin 815543
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny425151
  • Rodzina produktuMODERNA/MODERNA R
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)565
  • Szerokość (mm)435
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings