Opublikuj swoje produkty
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302

Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny425352
  • Rodzina produktuINO
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)605
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne