Opublikuj swoje produkty
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny425452
  • Rodzina produktuINO
  • Grupa produktuAuxiliary units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)305
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia