Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 630 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny408480
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)780
  • Szerokość (mm)630
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.52
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia