Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny447408
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirrors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCObiekt