Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Mirror made-to-measure
LAUFEN

FRAME 25 Mirror made-to-measure

Mirror with aluminium frame, without light, made to measure
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny447420
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuMirrors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors