Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny447552
    • Rodzina produktuFRAME 25
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła