Opublikuj swoje produkty
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny447561
  • Rodzina produktuFRAME 25
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)25
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła