Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815955

Vanity unit with door hinge left, shelves right for asym left washbasin 815955, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf right, side open
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483001
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)605
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)275
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)16.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania