Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483011
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)310
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)13.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble