Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 380 mm, for washbasin 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 380 mm, for washbasin 811951

Vanity unit, with 1 glass shelf, with space saving siphon, for washbasin 811951, door hinge right
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483012
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)310
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)13.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe