Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit with interior drawer, 550 mm, for 818958
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit with interior drawer, 550 mm, for 818958

Vanity unit with interior drawer for washbasin 818958, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483022
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)20.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble