Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 470 mm, for washbasin 818951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 470 mm, for washbasin 818951

Vanity unit, with 1 drawer, with space saving siphon, for 818951
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483023
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)17.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe