Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door left
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door left

Vanity unit 450 mm, for 815961, with door left, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483301
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)415
  • Głębokość (mm)321
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble