Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm with interior drawer, for 810962
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm with interior drawer, for 810962

Vanity unit 550 mm with interior drawer, for 810962, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483352
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)392
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)21.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble