Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit, 1 drawer, matches washbasin 814965
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 1 drawer, matches washbasin 814965

Vanity unit, 1 drawer, matches washbasin 814965
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny483561
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)395
  • Szerokość (mm)1160
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings