Opublikuj swoje produkty
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Washbasin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny810285
    • Rodzina produktuVAL
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)15.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures