Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm

Washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810333
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)14.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures