Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessoriese Order no. 81033.9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810339
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-05
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815