Opublikuj swoje produkty
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN REHAB, sanitary ceramic, DIN 18024, dimensions 660 x 550 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, concealed siphon, Order no. 81060.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810603
  • Rodzina produktuREHAB
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)19.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne