Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 550 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny810962
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
    • Grupa produktuBASINS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-08-18
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wCzechy
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815