Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Washbasin 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin 700 mm

Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 700 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.7
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810967
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)465
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)17.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815