Opublikuj swoje produkty
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Built in basin grinded LAUFEN BIROVA, sanitary ceramic, dimensions 530 x 405 mm, inside dimensions of the basin 490 x 355 mm, oval, without tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface Order no. 81119.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811191
  • Rodzina produktuBIROVA
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)405
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)7.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815