Opublikuj swoje produkty
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 520 x 455 mm, inside dimensions of the basin 480 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81123.0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811230
  • Rodzina produktuBIJOU
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)215
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)455
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)9.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki