Opublikuj swoje produkty
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 360 x 360 mm, square without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811433
  • Rodzina produktuLIVING
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne