Opublikuj swoje produkty
MODERNA R Washbasin 620 mm
LAUFEN

MODERNA R Washbasin 620 mm

Countertop washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811545
  • Rodzina produktuMODERNA/MODERNA R
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)465
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures