Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny811951
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO
    • Grupa produktuBASINS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)9.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki