Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811952
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)340
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)9.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki