Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny811966
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)7.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815