Opublikuj swoje produkty
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny812281
    • Rodzina produktuVAL
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)8.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne